(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รองรับการใช้งานกับซีรีส์ SF พาแนลมาตรฐาน, แผ่นไม้
[คุณสมบัติ]
แผ่นทำงาน:
· ดีไซน์มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัด พร้อมความแข็งแรงดีเยี่ยม
· แผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตและแผ่นนำไฟฟ้าช่วยลดความต้านทานไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้เป็นแผ่นประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
แผ่นเคลือบผิวเมลามีนเรซิ่น:
· โดยทั่วไปใช้สำหรับโต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ และพาร์ติชันต่างๆ ทนต่อสิ่งสกปรกและสามารถทำความสะอาดได้ง่ายโดยใช้ผ้าเปียกหรือสารชำระล้างที่มีฤทธิ์เป็นกลาง
ตั้งขนาดแผงเพื่อให้ A ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ B
รหัสสินค้า |
---|
SFY-WDDM/L[200-1800/1]/X[200-900/1] |
SFY-WMDG/L[200-1800/1]/X[200-900/1] |
SFY-WMDW/L[200-1800/1]/X[200-900/1] |
SFY-WP9/L[200-1800/1]/X[200-900/1] |
SFY-WPA/L[200-1800/1]/X[200-900/1] |
SFY-WPB/L[200-1800/1]/X[200-900/1] |
SFY-WSCM/L[200-1800/1]/X[200-900/1] |
SFY-WTDM/L[200-1800/1]/X[200-900/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แผ่น พื้นผิว | ปลอกสวม | มวล โดยประมาณ (กิโลกรัม / ตารางเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ ก (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SUS PUNCHING ETAL/FENCE/NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | แผ่นทำงาน | 17 (รวมแผ่นรอง) | แผ่นรองนำไฟฟ้า (2.0 มม.) *มีสายดิน (2 ม.) | สีเขียว (พื้นผิวส่วนปลายสีขาว) | 13.8 | - | - | 200 ~ 1800 | 200 ~ 900 | ||
- | SUS PUNCHING ETAL/FENCE/NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | แผ่นเคลือบผิวเมลามีนเรซิ่น | 17 (รวมแผ่นรอง) | เมลามีนเรซิ่น (1 มม.) | สีเทา | 13.0 | - | - | 200 ~ 1800 | 200 ~ 900 | ||
- | SUS PUNCHING ETAL/FENCE/NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | แผ่นเคลือบผิวเมลามีนเรซิ่น | 17 (รวมแผ่นรอง) | เมลามีนเรซิ่น (1 มม.) | สีขาว | 13.0 | - | - | 200 ~ 1800 | 200 ~ 900 | ||
- | SUS PUNCHING ETAL/FENCE/NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | แผ่นไม้ (แผ่นไม้อัด) | 9 | ไม่มี | (พื้นผิวส่วนปลายสีขาว) | 6.3 | - | - | 200 ~ 1800 | 200 ~ 900 | ||
- | SUS PUNCHING ETAL/FENCE/NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | แผ่นไม้ (แผ่นไม้อัด) | 12 | ไม่มี | (พื้นผิวส่วนปลายสีขาว) | 8.4 | 200 ~ 1800 | 200 ~ 900 | - | - | ||
- | SUS PUNCHING ETAL/FENCE/NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | แผ่นไม้ (แผ่นไม้อัด) | 15 | ไม่มี | (พื้นผิวส่วนปลายสีขาว) | 10.5 | 200 ~ 1800 | 200 ~ 900 | - | - | ||
- | SUS PUNCHING ETAL/FENCE/NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | แผ่นทำงาน | 16.5 (รวมแผ่นรอง) | แผ่นยางรอง (1.5 มม.) | สีเขียว (พื้นผิวส่วนปลายสีขาว) | 12.7 | - | 200 ~ 900 | - | - | ||
- | SUS PUNCHING ETAL/FENCE/NET | 1 ชิ้น | 9 วัน | แผ่นทำงาน | 17 (รวมแผ่นรอง) | แผ่นรองกันไฟฟ้าสถิต (2.0 มม.) | สีเขียว (พื้นผิวส่วนปลายสีขาว) | 12.9 | 200 ~ 1800 | 200 ~ 900 | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 1800×900 | บันทึก | พื้นผิวปลายแผ่น: ติดเทปตกแต่งป้องกัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง