1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ชุดอุปกรณ์รองรับบอลสกรูลำเลียง

ชุดอุปกรณ์รองรับบอลสกรูลำเลียง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,183.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชุด อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับ บอลสกรู ส่งประเภท RMA สำหรับบอล สกรู RMA1002 หรือสูงกว่า โปรดใช้ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ อเนกประสงค์

รหัสสินค้า
WBK04R-11SALE
WBK06R-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ความหนา B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
กว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 3,410.82

฿ 1,840.14

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10492514

฿ 3,183.13

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 8 วัน 106113019

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้าน ยึดอยู่กับที่ รูปทรง สกรูตัวหนอน แฟลตทรง แบบกลม 2 ชุด วิธีการติดตั้ง การติดตั้งด้านข้าง
ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม เกรด ตลับลูกปืน/รองลื่น Class 4 กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ เหล็กกล้า