(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมที่มีความแกร่งสูงซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับพรีโหลดจากด้านที่ยึดอยู่กับที่ และถูกประกอบขึ้นโดยมีการซีลภายในด้วยจาระบีในปริมาณที่เหมาะสม
รหัสสินค้า |
---|
WBK04-01M |
WBK06-01A |
WBK06-01M |
WBK08-01A |
WBK08-01B |
WBK08-01C |
WBK10-01A |
WBK10-01B |
WBK10-01C |
WBK12-01A |
WBK12-01B |
WBK12-01C |
WBK15-01A |
WBK15-01B |
WBK15-01C |
WBK17-01A |
WBK20-01 |
WBK25-01W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | ประเภทตลับลูกปืน | เกรด ตลับลูกปืน/รองลื่น | กระบวนการเตรียมผิว | ความสูงของ เพลา H (มิลลิเมตร) | ความหนา B (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,137.78 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 4 | - | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 10 | 14 | 27 | 1470 | ทั่วไป | ||
฿ 4,137.78 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | Class 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 13 | 20 | 42 | 2670 | ทั่วไป | ||
฿ 4,137.78 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 6 | - | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 13 | 17 | 35 | 2760 | ทั่วไป | ||
฿ 5,442.02 ฿ 3,265.76 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | Class 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 17 | 23 | 52 | 4400 | ทั่วไป | ||
฿ 4,456.38 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | Class 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 15.5 | 25.5 | 62 | 6600 | แบบต่ำ | ||
฿ 4,890.15 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 8 | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | Class 4 | [การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] ชุบผิวโครเมี่ยม อุณหภูมิต่ำ | 17 | 23 | 52 | 3100 | คลีน | ||
฿ 5,016.77 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 10 | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | Class 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 25 | 30 | 70 | 6600 | ทั่วไป | ||
฿ 4,658.65 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 10 | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | Class 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 20 | 30 | 70 | 6600 | แบบต่ำ | ||
฿ 5,457.83 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | Class 4 | [การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] ชุบผิวโครเมี่ยม อุณหภูมิต่ำ | 25 | 30 | 70 | 4250 | คลีน | ||
฿ 4,977.48 | NSKSUPPORTUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | Class 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 25 | 30 | 70 | 7100 | ทั่วไป | ||
฿ 5,694.30 ฿ 3,417.15 | NSKSUPPORTUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | Class 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 20 | 30 | 70 | 7100 | แบบต่ำ | ||
฿ 5,063.78 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 12 | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | Class 4 | [การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] ชุบผิวโครเมี่ยม อุณหภูมิต่ำ | 25 | 30 | 70 | 4700 | คลีน | ||
฿ 5,888.73 ฿ 3,210.54 | NSKSUPPORTUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | Class 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 30 | 31 | 80 | 7600 | ทั่วไป | ||
฿ 5,526.78 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | Class 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 22 | 31 | 80 | 7600 | แบบต่ำ | ||
฿ 6,047.65 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 15 | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | Class 4 | [การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] ชุบผิวโครเมี่ยม อุณหภูมิต่ำ | 30 | 31 | 80 | 5100 | คลีน | ||
฿ 6,482.00 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 17 | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | Class 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 39 | 44 | 86 | 13400 | ทั่วไป | ||
฿ 8,649.57 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | Class 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 30 | 52 | 95 | 17900 | ทั่วไป | ||
฿ 8,796.98 | NSK SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | Class 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 35 | 61 | 105 | 20200 | ทั่วไป |
กำลังโหลด …
ชนิด | ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | วิธีการติดตั้ง | ด้วยการติดตั้ง การทําแชมเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง