(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการ กระบวนการซีล สุญญากาศ ของท่อสูบน้ำหยาบและสายสำรอง
นี่คือ วาล์ว รูรับแสง ยึดอยู่กับที่ สำหรับ เต้าเสียบ ก๊าซและของเหลว
ชนิดหน้าแปลน | ISO-KF | รูปร่างหลัก | แบบตรง | ช่วง ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) | 1 × 10 -11 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.5 | ความดัน ขนาดเกลียว | 500K | วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม |
เยื่อบุหลัก | ไม่ | โหมด การ โหมด | คู่มือ | มือจับ รูปทรง | พวงมาลัยมือหมุน |
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของ หน้าแปลนท่อ | 1 1/2 นิ้ว (40 มม.) | ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม | หน้าแปลนท่อ |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว หน้าแปลนท่อ | 1 1/2 นิ้ว (40 มม.) | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง