(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ วาล์ว อเนกประสงค์สำหรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำถึงสูง
รหัสสินค้า |
---|
14040-JE06 |
14040-JE44 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความดัน ขนาดเกลียว | วัสดุ ตัวเครื่อง | เยื่อบุหลัก | โหมด การ โหมด | มือจับ รูปทรง | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | วาล์ว ไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | VAT GATE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160K | สเตนเลส | ไม่ | คู่มือ | หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง | หน้าแปลนท่อ | ไม่ | 80 | ||
฿ 100.00 | VAT GATE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | ให้ | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน สำหรับบำรุงรักษา JIS | ประเภทของ เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ | ชนิดเกลียวใน | รูปร่างหลัก | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) | 1 × 10 -12 | ช่วง ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.16 | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของ หน้าแปลนท่อ | 4 นิ้ว (100 มม.) |
ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม | หน้าแปลนท่อ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว หน้าแปลนท่อ | 4 นิ้ว (100 มม.) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง