(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับงาน กระบวนการซีล สุญญากาศ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีหลายชั้น
ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน สำหรับบำรุงรักษา JIS | ประเภทของ เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ | ชนิดเกลียวใน | รูปร่างหลัก | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) | 1 × 10 -11 | ช่วง ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.16 | ความดัน ขนาดเกลียว | 160K |
วัสดุ ตัวเครื่อง | สเตนเลส | เยื่อบุหลัก | ไม่ | โหมด การ โหมด | คู่มือ |
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของ หน้าแปลนท่อ | 4 นิ้ว (100 มม.) |
ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม | หน้าแปลนท่อ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว หน้าแปลนท่อ | 4 นิ้ว (100 มม.) | วาล์ว ไฟฟ้า | ให้ |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง