(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·สำหรับ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า: กระบวนการเตรียมผิว เหล็กกล้า: การชุบผิวไบร์ทโครเมต รูปทรง กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม รูติดตั้ง: หัวแฉก
รหัสสินค้า |
---|
88000781 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (D) | รูปทรง รายละเอียด | ขนาด (มิลลิเมตร) | รองรับการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 986.29 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 13 | 11.7 | เกลียว สมบูรณ์ | 11.7 × 13 | 4.2 | 4.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู สำหรับ แผ่นเหล็ก | วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 88000781 ในชุด เวเฟอร์ สกรู เจาะ
รหัสสินค้า |
---|
88000782 |
88000785 |
88000786 |
88000787 |
88000788 |
88000789 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (D) | รูปทรง รายละเอียด | ขนาด (มิลลิเมตร) | รองรับการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 824.19 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 11.7 | เกลียว สมบูรณ์ | 11.7 × 16 | 4.2 | 4.2 | ||
฿ 821.14 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 11.7 | เกลียว สมบูรณ์ | 11.7 × 30 | 4.2 | 4.2 | ||
฿ 802.85 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 11.7 | เกลียว สมบูรณ์ | 11.7 × 35 | 4.2 | 4.2 | ||
฿ 745.43 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 11.7 | เกลียว สมบูรณ์ | 11.7 × 40 | 4.2 | 4.2 | ||
฿ 669.21 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 11.7 | เกลียว สมบูรณ์ | 11.7 × 45 | 4.2 | 4.2 | ||
฿ 731.20 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 11.7 | เกลียว สมบูรณ์ | 11.7 × 50 | 4.2 | 4.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง