(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สไลด์บุช ทีมีระบบเคลื่อนที่ด้วยกลไกง่ายๆ ตามแนวเส้นตรง แรงเสียดทานต่ำ
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ร่วมกับเพลาสไลด์ เพื่อทำงานเป็นเส้นตรงที่ไม่มีที่สิ้นสุด รองรับการใช้งาน กับความคลาดเคลื่อนมิติมาตรฐาน
สามารถสุ่มร่วมกับเพลาได้ เนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกันได้กับสไลด์บุชของ NB อย่างสมบูรณ์
·คุณสมบัติพื้นฐาน คือ ตัวเครื่องหลักที่ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใช้ร่วมกับรีเทนเนอร์ที่เป็นเหล็กและเรซิน ได้ตามลักษณะของการใช้งาน
· ชนิดหน้าแปลนสี่เหลี่ยม แบบคู่ พร้อมไพล็อต
การที่มีกระบอกสูบและหน้าแปลนด้านนอกในตัว ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
· เหมาะสำหรับการออกแบบกลไกขนาดกะทัดรัด ช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เพลาแบบกลมเป็นตัวกำหนดแนว
[การใช้งาน]
· เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน แรงเสียดทานต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์การขนส่งเครื่องจักร เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร และการติดตั้งงานเซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
SMK6W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ ของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ โฮลเดอร์ | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,125.30 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | เหล็กกล้า | ไม่มีซีล |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด |
ความยาว | สอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง