(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีรุ่นและคุณสมบัติให้เลือกมากมาย จึงสามารถใช้สินค้ากับระบบนิวเมติกส์ได้หลายแบบ
· อากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างดีเยี่ยม และแก๊สที่มีปริมาตรเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของข้อต่อสามารถผ่านได้
· การต่อกับท่อสามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย ส่วนที่ต่อกับท่อนั้นใช้ได้อย่างปลอดภัยและทนทาน อีกทั้งยังเชื่อถือได้
· มีการใช้กาวกับส่วนเกลียวและใช้ซีลกับสกรู M5 เพื่อป้องกันการรั่วไหล
· ชุบผิวนิกเกิ้ลป้องกันการกัดกร่อนและปนเปื้อน อีกทั้งยังทำให้ใช้งานได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
PEB4M5 |
PEB6M5 |
PEB6M5D |
PEB1001 |
PEB1002 |
PEB1003 |
PEB1003D |
PEB1004 |
PEB1202 |
PEB1202D |
PEB1203 |
PEB1203D |
PEB1204 |
PEB401 |
PEB402 |
PEB601 |
PEB601D |
PEB602 |
PEB603 |
PEB801 |
PEB802 |
PEB803 |
PEB804 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | แหวน ปลั๊กพลาสติกสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35.53 ฿ 21.42 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | M5×0.8 | สีเทา | ||
฿ 41.60 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | M5×0.8 | สีเทา | ||
฿ 57.46 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | M5×0.8 | สีดำ | ||
฿ 52.87 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | PT1/8'' | สีเทา | ||
฿ 61.53 ฿ 40.51 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 65.00 ฿ 39.10 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | PT3/8'' | สีเทา | ||
฿ 84.84 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | PT3/8'' | สีดำ | ||
฿ 75.40 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | PT1/2'' | สีเทา | ||
฿ 75.40 ฿ 59.69 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 100.56 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | PT1/4'' | สีดำ | ||
฿ 76.27 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | PT3/8'' | สีเทา | ||
฿ 96.93 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | PT3/8'' | สีดำ | ||
฿ 88.40 ฿ 53.15 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | PT1/2'' | สีเทา | ||
฿ 36.40 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | PT1/8'' | สีเทา | ||
฿ 40.73 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 42.47 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | PT1/8'' | สีเทา | ||
฿ 63.07 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | PT1/8'' | สีดำ | ||
฿ 46.80 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 49.40 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | PT3/8'' | สีเทา | ||
฿ 41.60 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | PT1/8'' | สีเทา | ||
฿ 48.53 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 56.33 ฿ 33.91 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | PT3/8'' | สีเทา | ||
฿ 68.47 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | PT1/2'' | สีเทา |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่อสามทางที | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง