(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีรุ่นและคุณสมบัติให้เลือกมากมาย จึงสามารถใช้สินค้ากับระบบนิวเมติกส์ได้หลายแบบ
· อากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างดีเยี่ยม และแก๊สที่มีปริมาตรเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของข้อต่อสามารถผ่านได้
· การต่อกับท่อสามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย ส่วนที่ต่อกับท่อนั้นใช้ได้อย่างปลอดภัยและทนทาน อีกทั้งยังเชื่อถือได้
· มีการใช้กาวกับส่วนเกลียวและใช้ซีลกับสกรู M5 เพื่อป้องกันการรั่วไหล
· ชุบผิวนิกเกิ้ลป้องกันการกัดกร่อนและปนเปื้อน อีกทั้งยังทำให้ใช้งานได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
PLF4M5 |
PLF6M5 |
PLF1001 |
PLF1002 |
PLF1002D |
PLF1003 |
PLF1004 |
PLF1202 |
PLF1203 |
PLF1203D |
PLF1204 |
PLF401 |
PLF402 |
PLF601 |
PLF601D |
PLF602 |
PLF602D |
PLF603 |
PLF801 |
PLF801D |
PLF802 |
PLF802D |
PLF803 |
PLF804 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | แหวน ปลั๊กพลาสติกสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24.27 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | M5×0.8 | สีเทา | ||
฿ 24.27 ฿ 14.60 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | M5×0.8 | สีเทา | ||
฿ 34.67 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | PT1/8'' | สีเทา | ||
฿ 41.60 ฿ 25.00 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 64.28 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 10 | PT1/4'' | สีดำ | ||
฿ 48.53 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | PT3/8'' | สีเทา | ||
฿ 55.47 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | PT1/2'' | สีเทา | ||
฿ 45.93 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 55.47 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | PT3/8'' | สีเทา | ||
฿ 80.00 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 12 | PT3/8'' | สีดำ | ||
฿ 58.93 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | PT1/2'' | สีเทา | ||
฿ 28.60 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | PT1/8'' | สีเทา | ||
฿ 30.33 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 28.60 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | PT1/8'' | สีเทา | ||
฿ 82.09 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 6 | PT1/8'' | สีดำ | ||
฿ 32.07 ฿ 19.30 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 75.58 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | PT1/4'' | สีดำ | ||
฿ 39.87 ฿ 24.00 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | PT3/8'' | สีเทา | ||
฿ 29.47 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | PT1/8'' | สีเทา | ||
฿ 71.79 ฿ 43.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | PT1/8'' | สีดำ | ||
฿ 36.40 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 110.48 ฿ 66.41 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | PT1/4'' | สีดำ | ||
฿ 40.73 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | PT3/8'' | สีเทา | ||
฿ 48.53 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | PT1/2'' | สีเทา |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อศอก ตัวเมีย |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง