(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ชนิด]เกลียวหยาบ
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ชุบผิวโครเมต
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[การกำหนดสกรู (M)] 4, 5
[ความยาว]16, 19, 25, 30 35
รหัสสินค้า |
---|
CSPPNSS-ST3W-D4-16 |
CSPPNSS-ST3W-D4-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,201.22 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 16 | ||
฿ 3,363.83 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 19 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว หลักสูตร | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมต | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไตรวาเลนท์สีขาว | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง