1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

แคลมป์แบบปีกนกแนวนอน ST-H215, ST-H225 (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แคลมป์แบบปีกนกแนวนอน ST-H215, ST-H225
  • แคลมป์แบบปีกนกแนวนอน ST-H215, ST-H225
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 497.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึดที่ไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่น (ST-H215, ST-H225)
[คุณสมบัติ]
· รุ่นประหยัด·
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นแคลมป์ยึดสำหรับจิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ และจิ๊กเชื่อม

แคลมป์ยึดแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ (ST-H215, ST-H225)

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวนอน ST-H215 / ST-H225: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Outline Drawing (ST-H215U)

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวนอน ST-H215 / ST-H225: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Outline Drawing (ST-H225U)

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวนอน ST-H215 / ST-H225: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของST-H215U/ST-H225U

บอดี้หลักมือจับโบลท์ นัทแพ็ดรองกด
SPCC
ชุบสังกะสี
โพลีไวนิลคลอไรด์SUM41ยางคลอโรพรีน (CR)
 
รหัสสินค้าMH2H3dPLHL1T
ST-H215UM6552773514839632.5
ST-H225UM866348.5331784773.53
รหัสสินค้าL2H1H4W1แรงจับยึด
(kN)
น้ำหนัก
(กรัม)
ST-H215U219612121150
ST-H225U341161314.52.25260
รหัสสินค้า
ST-H215USALE
ST-H225USALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงขันแน่น
(N)
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด ช่วง แขน เคลื่อนย้ายได้ ช่วง ก้านโยก เคลื่อนย้ายได้

฿ 497.40

฿ 278.49

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101000[M6] M686°60°

฿ 550.08

฿ 304.91

IMAO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102250[M8] M888°65°

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SPCC วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด SUM41 (สลักเกลียว ต์ น๊อตตัวเมีย) + ยางคลอโรพรีน (CR)
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 500 ถึง 2279 ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว ด้วย ยาง ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์