(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2563 | Notice holiday in October 2020 > คลิก

ซีรี่ส์ HS

ซีรี่ส์ HS

การขนส่งชิ้นส่วน ขนาดเล็กพิเศษ เช่นชิปและชิ้นส่วนไฟฟ้าด้วยความเร็วสูงใช้ร่วมกับซีรีส์ HF(1)กลไก ปรับความสูง แบบฝัง ตัว (2) ตำแหน่ง มั่นคง

ไฟล์ PDF

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น/ Part number

รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

รหัสรุ่น/ Part number
K-HS0521
K-HS0711
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสูงสุดของราง
(มิลลิเมตร)
ราง มวล สูงสุด
(กิโลกรัม)
สปริง แผ่นเพลท บังคับ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
มุม สปริง
(θ°)
89 วัน (s)หรือมากกว่า 2500.3K-PLS2-35 × 90.16-
89 วัน (s)หรือมากกว่า 3000.6K-PLS4-40 × 60.510

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวควบคุม ใช้งานได้ K-ECF25 K-ECG25 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 100 เครื่องวัดความถี่ ของการสั่นสะเทือน(เฮิร์ตซ์) 200 ถึง 300
โหมด ขับขี่ คลื่นเต็ม

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)