(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สินค้าต่าง ๆ คัดเลือกจากของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ บริษัทผู้ผลิตจากเกาหลี ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) มีส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งในเกาหลี 70% โดยมีลูกค้ากว่า 3,000 ราย ผู้ผลิตอันดับ 1 มีตัวเลือกที่หลากหลายและช่วงเวลานำการผลิตสั้น
รหัสสินค้า |
---|
SDS-22-3X9.525K4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 807.27 | SGL COUPLING SDS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3 | 9.525 | 22.2 | 14.7 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | 1.1 | 1 | 0 | - | 12000 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | ±0.1 | 6.9 × 10-7 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDS-22-3X9.525K4 ในชุด คัปปลิ้งรูปทรงแผ่นดิสก์ - สกรูตัวหนอน (แผ่นดิสก์เดียว) -
รหัสสินค้า |
---|
SDS-16-3X5 |
SDS-16-3X5K2 |
SDS-16-4.5X4.5 |
SDS-22-3X9K3 |
SDS-22-4.5X4.5 |
SDS-22-4.5X5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 623.27 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 5 | 16 | 11.9 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | 0.5 | 1 | - | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 16000 | อะลูมิเนียม | 0.1 | 1.8 × 10-7 | ไม่มีร่องลิ่ม | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 683.74 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3 | 5 | 16 | 11.9 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | 0.5 | 1 | - | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 16000 | อะลูมิเนียม | 0.1 | 1.8 × 10-7 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
฿ 623.27 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4.5 | 4.5 | 16 | 11.9 | 0.05 ถึง 1.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | 0.5 | 1 | - | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 16000 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 0.1 | 1.8 × 10-7 | ไม่มีร่องลิ่ม | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 807.27 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3 | 9 | 22.2 | 14.7 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | 1.1 | 1 | 0 | - | 12000 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | ±0.1 | 6.9 × 10-7 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
฿ 746.80 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4.5 | 4.5 | 22.2 | 14.7 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | 1.1 | 1 | - | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 12000 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 0.1 | 6.9 × 10-7 | ไม่มีร่องลิ่ม | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 746.80 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4.5 | 5 | 22.2 | 14.7 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | 1.1 | 1 | - | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 12000 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 0.1 | 6.9 × 10-7 | ไม่มีร่องลิ่ม | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง