(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2563 | Notice holiday in October 2020 > คลิก

ชิ้นส่วนท่อซ็อกเก็ตท่อ

ชิ้นส่วนท่อซ็อกเก็ตท่อ

ชนิด:สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ท่อเหล็ก ราวจับ สิ่งกีดขวาง·ประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ท่อเหล็ก ราวจับ แบบไม่มีสิ่งกีดขวาง:ฉากยึด อุปกรณ์เสริม
· วัสดุ:สังกะสี diecast ขนาด ท่อเหล็ก บังคับ (มม.):25
·ความยาว (มม.):68 ความสูง (มม.):43, ความลึก (มม.):25 มิติ ภายใน (มม.):27

ไฟล์ PDF

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น/ Part number
00037057
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง
3 วัน (s)หรือมากกว่า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ ท่อเหล็ก สิ่งกีดขวาง / ราวจับ อุปกรณ์เสริม เหล็กยึด วัสดุ สังกะสี ขนาด ท่อเหล็ก บังคับ(มิลลิเมตร) 25
ความยาว(มิลลิเมตร) 68 ความสูง(มิลลิเมตร) 43 ความลึก(มิลลิเมตร) 25
ภายใน มิติ(มิลลิเมตร) 27

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 00037057 ในชุด ชิ้นส่วนท่อซ็อกเก็ตท่อ

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)