(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
· <รายการทั่วไป>
· สภาพแวดล้อมการใช้งาน : มาตรฐาน
· วัสดุตัวเรือน : เหล็ก
· วิธีการติดตั้ง : ล็อคสกรู
· ประเภทรูสกรูติดตั้ง : รูยาว
· จำนวน 1 ชิ้น
· ขนาดส่วนหัว (mm): 75 × H120 × D35
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็ก | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | ปริมาณ | 1 ชิ้น |
มิติ ส่วนหัว(มิลลิเมตร) | W75×H120×D35 | สเปค | ไม่มีตัวจับยึด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง