(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ในการเปิดลิ้นชัก ให้ "ดัน" แผ่นเพลท ด้านหน้า
·เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ มือจับ หรือ ลูกบิด จึงสามารถออกแบบตู้แบบเรียบได้
·ใช้แรงเพียงเล็กน้อย ดังนั้นแม้ว่ามือทั้งสองข้างจะจับสิ่งของอยู่ ฯลฯ เพียงแค่ใช้ข้อศอกดันแผ่นเพลท ด้านหน้าเล็กน้อย ก็สามารถดึงลิ้นชักออกมาอย่างง่ายดาย
· กลไก ใหม่ PPD (อุปกรณ์ป้องกันการดึง) ช่วยลดความเสียหายให้กับชิ้นส่วนกลไก เมื่อพยายามดึงลิ้นชักออกโดยไม่ดันก่อน
· กลไกใหม่เฉพาะจากผู้ผลิต PAE (ตัวขยายพื้นที่กด) จะดันแผ่นเพลท ด้านหน้าและขยายช่วงที่ลิ้นชักเปิดออก
·เมื่อสปริงเรซิ่นเปิด และปิดจนสุด เสียงโลหะจะลดลงระหว่างการปิด
·ด้วยการรวมชุดป้องกันการสั่นแบบดึงออก ทำให้ฟังก์ชั่นการเคลื่อนที่ได้ รับการปรับปรุงเพิ่มเติม
·ผ่านการทดสอบ ไซเคิ้ลเทส 50,000 รอบ อย่างไม่มีปัญหา
·ใช้การทำงานของ ก้านโยก เพื่อถอด ราง ด้านใน
รหัสสินค้า |
---|
4660-250 |
4660-300 |
4660-350 |
4660-400 |
4660-450 |
4660-500 |
4660-550 |
4660-600 |
4660-650 |
4660-700 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ดัชนีการบรรทุก (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,537.30 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 200 | 250 | 147 | ถึง 200 | ถึง 200 | 190-021-275 | ||
฿ 1,599.85 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 296 | 300 | 196 | ถึง 300 | ถึง 200 | 190-021-276 | ||
฿ 1,662.40 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 348 | 350 | 245 | ถึง 350 | ถึง 300 | 190-021-277 | ||
฿ 1,724.95 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 406 | 400 | 294 | ถึง 450 | ถึง 300 | 190-021-278 | ||
฿ 1,787.50 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 458 | 450 | 343 | ถึง 500 | ถึง 400 | 190-021-279 | ||
฿ 1,850.05 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 509 | 500 | 392 | ถึง 550 | ถึง 400 | 190-021-280 | ||
฿ 1,914.16 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 560 | 550 | 441 | ถึง 600 | ถึง 500 | 190-021-281 | ||
฿ 2,050.70 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 611 | 600 | 343 | ถึง 650 | ถึง 400 | 190-021-282 | ||
฿ 2,155.65 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 22 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 661 | 650 | 343 | ถึง 700 | ถึง 400 | 190-021-283 | ||
฿ 2,213.56 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 712 | 700 | 343 | ถึง 750 | ถึง 400 | 190-021-284 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ ราง | เหล็กกล้า | ราง | สไลด์สาม ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 45.5 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 12.5 | การขัดเงา ราง | เคลือบผิวโครเมต มันวาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง