(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตำแหน่ง ทำงานของ กลไก ปิดตัวเอง แบบนุ่มนวลคือความยาวราง สูงสุด 350 มม. แต่เริ่มที่ 20 มม. ก่อนปิดสมบูรณ์ และ 36 มม. หากความยาวรางมากกว่า 400 มม.
·เนื่องจาก กลไก ปิดตัวเอง แบบนุ่มนวล ถูกติดตั้งไว้ในราง การติดตั้งจึงเหมือนกับรางทั่วไป
·สเป็คของ 3 สเตจ ให้สไลด์ขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถใช้ลิ้นชักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·ความยาว รางมากกว่า 350 มม. ให้อ้างอิงระยะการเคลื่อนที่ ที่เกิน (over-travel) ที่สามารถดึงเกินความยาว ราง ได้
·ความกว้างสูงสุดของลิ้นชักคือความยาว ราง + 200 มม.
·รางยาวกว่า 450 มม. คือโหลด 30 kgf ที่เกิน
·เนื่องจากความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกของส่วนยึดรางด้านนอกทำให้ได้สไลด์ที่ราบรื่นแม้ตู้จะบิดเบี้ยวก็ตาม
· สปริง เรซิ่น สำหรับการดูดซับเสียงการ การรับแรงกระแทก
· รางด้านในสามารถถอดออกได้โดยใช้ก้านโยก
รหัสสินค้า |
---|
4670-300 |
4670-350 |
4670-400 |
4670-450 |
4670-500 |
4670-550 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ดัชนีการบรรทุก (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,667.61 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 275 | 300 | 196 | ถึง 300 | ถึง 200 | 190-021-266 | ||
฿ 1,730.16 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 353 | 350 | 245 | ถึง 400 | ถึง 300 | 190-021-267 | ||
฿ 1,791.17 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 404 | 400 | 245 | ถึง 450 | ถึง 300 | 190-021-268 | ||
฿ 1,855.27 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 455 | 450 | 294 | ถึง 500 | ถึง 300 | 190-021-269 | ||
฿ 1,919.37 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 505 | 500 | 343 | ถึง 550 | ถึง 400 | 190-021-270 | ||
฿ 1,981.92 | SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | 556 | 550 | 392 | ถึง 600 | ถึง 400 | 190-021-271 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ ราง | เหล็กกล้า | ราง | สไลด์สาม ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 45.5 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 12.5 | การขัดเงา ราง | เคลือบผิวโครเมต มันวาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง