1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ระบบติดตั้ง RAM แท่นทำมุม

ระบบติดตั้ง RAM แท่นทำมุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,292.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แท่นที่ทำมุมกับพื้นผิวแนวนอน 0°, 45° และ 90°
· มีเกลียว
· B (ปานกลาง): 1/4" NPT (มาตรฐาน NPT)
· C (ใหญ่): 1/2" NPT (มาตรฐาน NPT)

รหัสสินค้า
RAM-232-0
RAM-232-45
RAM-232-90
RAM-B-232-0
RAM-B-232-45
RAM-B-232-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด รหัสการสั่งซื้อ

฿ 2,614.11

MONITOR ARMS 1 ชิ้น 5 วัน C (ใหญ่) 0°210-049-517

฿ 2,944.28

MONITOR ARMS 1 ชิ้น 5 วัน C (ใหญ่) 45°210-049-518

฿ 2,449.03

MONITOR ARMS 1 ชิ้น 5 วัน C (ใหญ่) 90°210-049-519

฿ 2,539.58

MONITOR ARMS 1 ชิ้น 5 วัน B (กลาง) 0°210-040-360

฿ 2,292.26

MONITOR ARMS 1 ชิ้น 5 วัน B (กลาง) 45°210-040-361

฿ 2,539.58

MONITOR ARMS 1 ชิ้น 5 วัน B (กลาง) 90°210-040-362

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ระบบ ติดตั้ง ประเภท ระบบ ติดตั้ง แขน ยืดหยุ่น วัสดุ อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว แปรงทาสี อบ ตำแหน่งการติดตั้ง พื้นผิว ผนัง ส่วนที่ติดตั้งได้ บอลพร้อมฐานสกรู ท่อ