(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถงอได้อย่างอิสระและใช้งานได้หลายแบบ
· ส่วนเกลียวขนาด 1/4" NPT (มาตรฐาน NPT)
รหัสสินค้า |
---|
RAM-PF585-6 |
RAM-PF585-9 |
RAM-PF585-12 |
RAM-PF585-18 |
RAM-PF585-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,420.99 | MONITOR ARMS | 1 ชิ้น | 5 วัน | B (กลาง) 6 นิ้ว | 210-049-525 | ||
฿ 2,565.82 | MONITOR ARMS | 1 ชิ้น | 5 วัน | B (กลาง) 9 นิ้ว | 210-049-526 | ||
฿ 2,835.82 | MONITOR ARMS | 1 ชิ้น | 5 วัน | B (กลาง) 12 นิ้ว | 210-049-527 | ||
฿ 3,522.40 | MONITOR ARMS | 1 ชิ้น | ขอราคา | B (กลาง) 18 นิ้ว | 210-049-528 | ||
฿ 4,058.78 | MONITOR ARMS | 1 ชิ้น | ขอราคา | B (กลาง) 24 นิ้ว | 210-049-529 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ระบบ ติดตั้ง | ประเภท ระบบ ติดตั้ง | แขน ยืดหยุ่น | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี อบ | รูปทรง ติดตั้ง ระบบ ติดตั้ง | สกรู | ส่วนที่ติดตั้งได้ | บอลพร้อมซ็อกเก็ตสกรู แท่นทำมุม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง