1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ระบบติดตั้ง RAM บอดี้หลัก RAM

ระบบติดตั้ง RAM บอดี้หลัก RAM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,879.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ระบบติดตั้ง RAM เป็นระบบติดตั้งที่ใช้งานได้หลากหลายมาก ซึ่งสามารถติดตั้งในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันได้
· ไม่เพียงแต่มีต้นทุนต่ำ แต่ยังมีความทนทานและต้านทานแผ่นดินไหวได้ดีเยี่ยม
· การติดตั้งยังทำได้ง่ายอีกด้วย เนื่องจากสามารถใช้อะไหล่ร่วมกับอีกหลายชนิดที่มีจำหน่ายได้
· ลูกบอลมี 3 ชนิด คือ ⌀25.4 มม. (ขนาด B), ⌀38 มม. (ขนาด C) และ ⌀57.2 มม. (ขนาด D) และมียูนิต RAM 3 ชนิดที่สอดคล้องกับแต่ละขนาดเหล่านี้
· เหมาะจะใช้ในเครื่องบิน รถยนต์ เรือ รถบรรทุก รถสำหรับเคลื่อนบนหิมะ รถแทรกเตอร์ รถมอเตอร์ไซด์ รถยก ฯลฯ
· มีอุปกรณ์เสริมมาใหม่เช่น ที่ยึด iPad ฯลฯ

รหัสสินค้า
RAM-201
RAM-B-201
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด รหัสการสั่งซื้อ

฿ 4,316.67

MONITOR ARMS 1 ชิ้น 21 วัน C (ใหญ่)210-040-335

฿ 1,879.24

MONITOR ARMS 1 ชิ้น 3 วัน B (ปานกลาง)210-040-334

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ระบบ ติดตั้ง ประเภท ระบบ ติดตั้ง แขน ยืดหยุ่น วัสดุ อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว แปรงทาสี อบ ส่วนที่ติดตั้งได้ บอลพร้อมฐานรอง