1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม, ข้อต่อสวมเร็ว, ซีรีส์ PY

อุปกรณ์เสริม, ข้อต่อสวมเร็ว, ซีรีส์ PY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับระบบนิวเมติกส์ได้หลายแบบ เพราะมีรุ่นและคุณสมบัติให้เลือกมากมาย
· อากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างดีเยี่ยม และแก๊สที่มีปริมาณเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของข้อต่อสามารถผ่านได้
· การต่อกับท่อสามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย ส่วนที่ต่อกับท่อนั้นใช้ได้อย่างปลอดภัยและทนทาน อีกทั้งยังเชื่อถือได้
· มีการใช้กาวกับส่วนเกลียวและใช้ซีลกับสกรู M5 เพื่อป้องกันการรั่วไหล
· ชุบนิกเกิ้ล กันกัดกร่อนและฝุ่น สามารถใช้งานได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
PY4SALE
PY4DSALE
PY6
PY6DSALE
PY8
PY8D
PY10
PY10D
PY12
PY12D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
แหวน ปลั๊กพลาสติกสี

฿ 32.07

฿ 19.30

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4สีเทา

฿ 78.22

฿ 51.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104สีดำ

฿ 32.07

ATC ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6สีเทา

฿ 96.19

฿ 47.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106สีดำ

฿ 34.67

ATC ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8สีเทา

฿ 65.43

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8สีดำ

฿ 42.47

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10สีเทา

฿ 72.58

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010สีดำ

฿ 54.60

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12สีเทา

฿ 77.58

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 14 วัน -12สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ไม่มีส่วน เกลียว
วัสดุ ซีล NBR ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน Y ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60