(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์สัมผัสแบบ 2-in-1 พร้อมสวิตช์กำหนดตำแหน่งในตัวกับโบลท์สต๊อปเปอร์
[คุณสมบัติ]
· สัญญาณยืนยันจะส่งออกหลังจากยึดชิ้นงานโดยใช้โบลท์สต๊อปเปอร์แล้ว
· ขจัดความจำเป็นในการใช้สวิตช์/เซ็นเซอร์แบบธรรมดา ด็อก และกลไกตัวกลาง ทำให้การออกแบบเครื่องจักรมีขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้น
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการตรวจสอบส่วนต่อขยายที่หมุนไปและหมุนกลับบนอุปกรณ์ลำเลียง ผิวหน้าส่วนปลายผ่านการชุบแข็ง ทำให้ใช้เป็นสต๊อปเปอร์ได้เช่นกัน
· สำหรับตรวจสอบสถานะประกอบชิ้นงานสองชิ้นเข้าด้วยกันของมือกด มีประโยชน์สำหรับการปรับตำแหน่งหยุดและส่งสัญญาณการประกอบชิ้นงานสองชิ้นเข้าด้วยกัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | สิ่งแวดล้อม | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | ขนาดเกลียว (M) | แรงหน้าสัมผัส (N) | โครงสร้างในการป้องกัน | LED | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,236.14 ฿ 636.61 | METROL TOUCH SWITCHES ST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท หัวหกเหลี่ยม | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M6 × 1.0 | 2 | IP65 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,381.18 | MET TOUCH SWITCHES ST | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท หัวหกเหลี่ยม | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M6 × 1.0 | 2 | IP65 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,236.29 | METROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท หัวหกเหลี่ยม | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M6 × 1.0 | 2 | IP65 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,381.03 | METROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ประเภท หัวหกเหลี่ยม | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M6 × 1.0 | 2 | IP65 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,374.08 | MET TOUCH SWITCHES ST | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท หัวหกเหลี่ยม | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M8 × 1.25 | 2 | IP65 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,459.59 | METROL TOUCH SWITCHES ST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท หัวหกเหลี่ยม | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M8 × 1.25 | 2 | IP65 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,313.49 | METROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท หัวหกเหลี่ยม | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M8 × 1.25 | 2 | IP65 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,458.22 | METROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท หัวหกเหลี่ยม | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M8 × 1.25 | 2 | IP65 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,246.19 | MET TOUCH SWITCHES ST | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท หัวหกเหลี่ยม | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M10 × 1.5 | 2 | IP65 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,460.79 | MET TOUCH SWITCHES ST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท หัวหกเหลี่ยม | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M10 × 1.5 | 2 | IP65 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,313.49 | METROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท หัวหกเหลี่ยม | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M10 × 1.5 | 2 | IP65 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,458.22 | METROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ประเภท หัวหกเหลี่ยม | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M10 × 1.5 | 2 | IP65 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,535.41 | METROL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M8 × 1.25 | 4 | IP67 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง ชนิดกันน้ำ (รวมการป้องกันบูทลงล่าง) | ||
฿ 1,680.14 ฿ 1,027.91 | METROL STOPPER SWITCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M8 × 1.25 | 4 | IP67 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง ชนิดกันน้ำ (รวมการป้องกันบูทลงล่าง) | ||
฿ 1,535.41 | METROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M8 × 1.25 | 4 | IP67 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง ชนิดกันน้ำ (รวมการป้องกันบูทลงล่าง) | ||
฿ 1,680.14 | METROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M8 × 1.25 | 4 | IP67 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง ชนิดกันน้ำ (รวมการป้องกันบูทลงล่าง) | ||
฿ 1,464.01 | METROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M8 × 1.25 | 4 | IP67 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง ชนิดกันน้ำ (รวมการป้องกันบูทขึ้นด้านบน) | ||
฿ 1,588.54 | METROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M8 × 1.25 | 4 | IP67 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง ชนิดกันน้ำ (รวมการป้องกันบูทขึ้นด้านบน) | ||
฿ 1,535.41 | METROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M8 × 1.25 | 4 | IP67 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง ชนิดกันน้ำ (รวมการป้องกันบูทขึ้นด้านบน) | ||
฿ 1,680.14 | METROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M8 × 1.25 | 4 | IP67 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง ชนิดกันน้ำ (รวมการป้องกันบูทขึ้นด้านบน) | ||
฿ 1,535.41 | METROL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M10 × 1.5 | 4 | IP67 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง ชนิดกันน้ำ (รวมการป้องกันบูทลงล่าง) | ||
฿ 1,680.14 | METROL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M10 × 1.5 | 4 | IP67 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง ชนิดกันน้ำ (รวมการป้องกันบูทลงล่าง) | ||
฿ 1,535.41 | METROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M10 × 1.5 | 4 | IP67 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง ชนิดกันน้ำ (รวมการป้องกันบูทลงล่าง) | ||
฿ 1,680.14 | METROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M10 × 1.5 | 4 | IP67 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง ชนิดกันน้ำ (รวมการป้องกันบูทลงล่าง) | ||
฿ 1,535.41 ฿ 857.07 | METROL STOPPER SWITCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M10 × 1.5 | 4 | IP67 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง ชนิดกันน้ำ (รวมการป้องกันบูทขึ้นด้านบน) | ||
฿ 1,680.14 | METROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M10 × 1.5 | 4 | IP67 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง ชนิดกันน้ำ (รวมการป้องกันบูทขึ้นด้านบน) | ||
฿ 1,535.41 | METROL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M10 × 1.5 | 4 | IP67 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง ชนิดกันน้ำ (รวมการป้องกันบูทขึ้นด้านบน) | ||
฿ 1,680.14 | METROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M10 × 1.5 | 4 | IP67 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง ชนิดกันน้ำ (รวมการป้องกันบูทขึ้นด้านบน) | ||
฿ 1,158.95 | METROL TOUCH SWITCHES ST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M6 × 1.0 | 2 | IP65 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,303.99 | METROL TOUCH SWITCHES ST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M6 × 1.0 | 2 | IP65 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,098.74 | METROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M6 × 1.0 | 2 | IP65 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,314.45 | METROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M6 × 1.0 | 2 | IP65 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,172.38 | MET TOUCH SWITCHES ST | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M8 × 1.25 | 2 | IP65 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,308.75 | MET TOUCH SWITCHES ST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M8 × 1.25 | 2 | IP65 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,236.29 | METROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M8 × 1.25 | 2 | IP65 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,381.03 | METROL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M8 × 1.25 | 2 | IP65 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,281.99 | MET TOUCH SWITCHES ST | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M10 × 1.5 | 2 | IP65 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,351.11 | MET TOUCH SWITCHES ST | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | M10 × 1.5 | 2 | IP65 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,279.72 ฿ 714.60 | METROL STOPPER SWITCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M10 × 1.5 | 2 | IP65 | ไม่มี | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,424.45 | METROL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | มาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | M10 × 1.5 | 2 | IP65 | มีให้ | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง |
กำลังโหลด …
ชนิด | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์ | รูปทรงปลาย | หน้าสัมผัส R | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัส วัสดุ | SUS HRC40 ถึง 50 | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 0.7 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 80 |
จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) | 0.3 | ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0005 "/ 0.01 มม | อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) | 1000 |
โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต(N) | 5000 | พลังงาน ทนต่อแรงกระแทก(J) | 0.4 | รายละเอียดจุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) | (จากพื้นผิวสต๊อปเปอร์) 0.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง