(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือชิ้นส่วน ปั๊มสุญญากาศ ที่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดที่ไม่ใช้ น้ำมันปั๊มสุญญากาศ ชนิดพิเศษ DP0410-X1 / DP0410-Y1 มาจาก บริษัท Nitto kohki ผู้ผลิตชื่อดังของญี่ปุ่น
·ประเภท:ชนิดแห้ง ชนิดแห้ง:ระบบ แคปซูล
ประเภท ปั๊มสุญญากาศ | รูปทรง แห้ง | ประเภท รูปทรง แห้ง | ระบบ ซีล ถ้วย | พาวเวอร์ซัพพลาย | DC |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 12 | แรงดูดตัวเอง | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ปล่อยอากาศจำนวน(ลิตร / นาที) | 18 | กระแสไฟฟ้า สูงสุด(A) | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง