(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
NA12X[5,10,15] |
NA12X[5,10,15]-F |
NA12X[5,10,15]B |
NA12X[5,10,15]B-F |
NA16X[5,10,15] |
NA16X[5,10,15]-F |
NA16X[5,10,15]B |
NA16X[5,10,15]B-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | สายยาง ID (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วิธีการแก้ไข | รูปทรง ปลาย เพลา | รูปทรงปลายเพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 12 | 5 ~ 15 | รุ่นมาตรฐาน | ประเภท เกลียวใน | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 12 | 5 ~ 15 | เหล็กยึด แบบอยู่กับที่ | ประเภท เกลียวใน | - | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 12 | 5 ~ 15 | รุ่นมาตรฐาน | - | ชนิดเกลียว | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 12 | 5 ~ 15 | เหล็กยึด แบบอยู่กับที่ | - | ชนิดเกลียว | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 16 | 5 ~ 15 | รุ่นมาตรฐาน | - | เกลียวตัวเมียเกลียว | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 16 | 5 ~ 15 | เหล็กยึด แบบอยู่กับที่ | - | เกลียวตัวเมียเกลียว | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 16 | 5 ~ 15 | รุ่นมาตรฐาน | - | ชนิดเกลียว | ||
- | AIR CYLINDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | การแสดงเดี่ยว (อัด) | 16 | 5 ~ 15 | เหล็กยึด แบบอยู่กับที่ | - | ชนิดเกลียว |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง