(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้านี้คือข้อต่อ Blind Plug เส้นผ่านศูนย์กลางของข้อต่อมีทั้งแบบ ⌀4, 6, 8, 10 และ 12 นี่คือกระบอกลมสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ผลิตโดยบริษัทในไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมระบบนิวเมติกส์ มีการขยายการจำหน่ายไปในประเทศทั่วโลกและสินค้าได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก
รหัสสินค้า |
---|
SPG4 |
SPG6 |
SPG8 |
SPG10 |
SPG12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.28 | SPG | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | |
฿ 127.28 | SPG | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | |
฿ 128.75 | SPG | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | |
฿ 130.23 | SPG | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 10 | |
฿ 134.63 | SPG | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สำหรับอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ซีล | อื่น ๆ |
รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทปลั๊ก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง