1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

ข้อต่อสวมเร็ว - ข้อลด SQHJ

ข้อต่อสวมเร็ว - ข้อลด SQHJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 327.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าที่จำหน่ายโดย MISUMI ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันจากผู้ผลิตชั้นนำในเอเชียตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้ตามความต้องการ อุปกรณ์นิวเมติกส์และอุปกรณ์เสริมจาก Taiwan CHELIC Corporation ที่ก่อตั้งในปี 1988 เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะคุณภาพกระบอกสูบที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังใช้ในหลายอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
SQHJ6-4
SQHJ8-4
SQHJ8-6
SQHJ10-6
SQHJ10-8
SQHJ12-8
SQHJ12-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)

฿ 327.77

SQHJ 10 ชิ้น 6 วัน 64

฿ 338.18

SQHJ 10 ชิ้น 20 วัน 84

฿ 338.18

SQHJ 10 ชิ้น 6 วัน 86

฿ 338.18

SQHJ 10 ชิ้น 6 วัน 106

฿ 390.21

SQHJ 10 ชิ้น 6 วัน 108

฿ 405.81

SQHJ 10 ชิ้น 71 วัน 128

฿ 405.81

SQHJ 10 ชิ้น 6 วัน 1210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สำหรับอากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR)
ช่องเสียบ ตัวลด ข้อต่อลด อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5:: 60