(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้คือข้อต่อท่อ ชนิดที่สองด้านไม่เท่ากัน สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อได้ตั้งแต่ ⌀4, 6, 8, 10 และ 12 กระบอกลมขนาดกะทัดรัดที่ผลิตโดยโรงงานผลิตอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์ / ชิ้นส่วนพิเศษในไต้หวัน ซึ่งก่อตั้งในปี 1988 สินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและบริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน
รหัสสินค้า |
---|
SPF4-6 |
SPF6-8 |
SPF8-10 |
SPF10-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 136.10 | SPF | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 6 | 4 | |
฿ 136.10 | SPF | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 8 | 6 | |
฿ 141.25 | SPF | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 8 | |
฿ 141.25 | SPF | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 12 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สำหรับอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ซีล | อื่น ๆ |
รูปทรงอื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวฉีด แตกต่างกัน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง