(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าและได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี จากผู้ผลิตในเอเชียที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เลือกตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์นิวเมติกส์ของ Taiwan CHELIC Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 และได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการตอบรับเป็นพิเศษในด้านการใช้งานต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
CNLR4-01 |
CNLR4-M5 |
CNLR6-01 |
CNLR6-02 |
CNLR6-M5 |
CNLR8-02 |
CNLR8-03 |
CNLR10-02 |
CNLR10-03 |
CNLR12-03 |
CNLR12-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.28 | CNLR | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | R1/8 | |
฿ 206.15 | CNLR | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | M5 | |
฿ 224.68 | UNION SQZ | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | R1/8 | |
฿ 233.75 | UNION SQZ | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | R1/4 | |
฿ 216.83 | UNION SQZ | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | M5 | |
฿ 301.76 | FITTING | 10 ชิ้น | 6 วัน | 8 | R1/4 | ||
฿ 301.76 | FITTING | 10 ชิ้น | 6 วัน | 8 | R3/8 | ||
฿ 317.37 | CNLR | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | R1/4 | ||
฿ 327.77 | CNLR | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | R3/8 | ||
฿ 353.79 | CNLR | 5 ชิ้น | 6 วัน | 12 | R3/8 | ||
฿ 364.19 | CNLR | 10 ชิ้น | 21 วัน | 12 | R1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สำหรับอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ประเภท ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ สากล |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง