(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้านี้เป็นข้อต่อ Triple แบบสวมเร็ว สามารถเลือกท่อต่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4, 6, 8, 10 และ 12 จากรุ่นต่างๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน มีสินค้าในสต็อกบางส่วนดังนั้นอาจจัดส่งในวันเดียวกันได้ กระบอกลมสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ผลิตโดยบริษัทในไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมระบบนิวเมติกส์ โดยสินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก
รหัสสินค้า |
---|
CNF4-4 |
CNF6-4 |
CNF6-6 |
CNF8-6 |
CNF8-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 206.40 | CNF | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | แมนิโฟลด์ | - | 4 | - | |
฿ 206.00 | UNION SQF | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันสามคน | 6 | 4 | |
฿ 206.40 | UNION SQF | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | แมนิโฟลด์ | - | 6 | - | |
฿ 239.05 | UNION SQF | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันสามคน | 8 | 6 | |
฿ 280.80 | CNF | 10 ชิ้น | 6 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | แมนิโฟลด์ | - | 8 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สำหรับอากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง