(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าและได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี จากผู้ผลิตในเอเชียที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เลือกตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์นิวเมติกส์ของ Taiwan CHELIC Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 และได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการตอบรับเป็นพิเศษในด้านการใช้งานต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
CNLV6-6 |
CNLV8-8 |
CNLV10-10 |
CNLV12-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 131.20 | UNION SQV | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | |
฿ 132.67 | UNION SQV | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | |
฿ 149.38 | CNLV | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | |
฿ 165.80 | CNLV | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สำหรับอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง