(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าจากแบรนด์ MISUMI เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายของคุณ อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบนิวเมติกส์จาก Taiwan CHELIC Corporation ที่ก่อตั้งในปี 1988 เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะคุณภาพกระบอกสูบที่ได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าและใช้ในหลายวงการ
รหัสสินค้า |
---|
CNHC4-4 |
CNHC6-6 |
CNHC8-8 |
CNHC10-10 |
CNHC12-12 |
CNHP4-4 |
CNHP6-6 |
CNHP8-8 |
CNHP10-10 |
CNHP12-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 210.72 | CNH_ | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทองเหลือง | 4 | M12 | |
฿ 221.55 | UNION SQMH | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทองเหลือง | 6 | M14 | |
฿ 232.35 | UNION SQMH | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทองเหลือง | 8 | M16 | |
฿ 338.18 | CNH_ | 10 ชิ้น | 6 วัน | ทองเหลือง | 10 | M20 | ||
฿ 390.21 | CNH_ | 10 ชิ้น | 6 วัน | ทองเหลือง | 12 | M22 | ||
฿ 176.42 | CNH_ | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [มาตรฐาน (PBT)] มาตรฐาน (PBT) | 4 | M12 | |
฿ 183.85 | UNION SQMH | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 35 วัน | [มาตรฐาน (PBT)] มาตรฐาน (PBT) | 6 | M14 | |
฿ 185.00 | UNION SQMH | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [มาตรฐาน (PBT)] มาตรฐาน (PBT) | 8 | M16 | |
฿ 210.65 | CNH_ | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 20 วัน | [มาตรฐาน (PBT)] มาตรฐาน (PBT) | 10 | M20 | |
฿ 228.53 | CNH_ | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [มาตรฐาน (PBT)] มาตรฐาน (PBT) | 12 | M22 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สำหรับอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง