(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่ MISUMI นำเสนอขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและคัดสรรอย่างพิถีพิถันจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียเลือกรายการตามสถานการณ์การใช้งานต่างๆของคุณอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม โดย บริษัท Taiwan CHELIC Corporation ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ได้รับการยกย่องจากตลาดทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพ กระบอกสูบ ได้รับการยกย่องจากลูกค้าและถูกนำไปใช้ในหลากหลายสาขา
รหัสสินค้า |
---|
CNTD4-02 |
CNTD4-M5 |
CNTD6-01 |
CNTD6-03 |
CNTD6-M5 |
CNTD8-01 |
CNTD8-02 |
CNTD10-01 |
CNTD10-02 |
CNTD10-03 |
CNTD10-04 |
CNTD12-02 |
CNTD12-03 |
CNTD12-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 159.75 | CNTD | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 4 | R1/4 | |
฿ 149.27 | CNTD | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 4 | M5 | |
฿ 159.22 | UNION SQD | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 35 วัน | 6 | R1/8 | |
฿ 173.92 | CNTD | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 6 | R3/8 | |
฿ 159.22 | UNION SQD | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | M5 | |
฿ 163.63 | UNION SQD | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | R1/8 | |
฿ 168.03 | UNION SQD | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | R1/4 | |
฿ 210.38 | CNTD | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | R1/8 | |
฿ 210.38 | CNTD | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | R1/4 | |
฿ 215.27 | CNTD | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | R3/8 | |
฿ 219.13 | CNTD | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | R1/2 | |
฿ 230.90 | CNTD | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 12 | R1/4 | |
฿ 230.90 | CNTD | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 12 | R3/8 | |
฿ 236.70 | CNTD | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 12 | R1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สำหรับอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | สกรู ยึดหลายจุด | แยก ที | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง