(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าจากแบรนด์ MISUMI เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายของคุณ อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบนิวเมติกส์จาก Taiwan CHELIC Corporation ที่ก่อตั้งในปี 1988 เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะคุณภาพกระบอกสูบที่ได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าและใช้ในหลายวงการ
รหัสสินค้า |
---|
CNL4-01 |
CNL4-02 |
CNL4-M5 |
CNL6-01 |
CNL6-02 |
CNL6-03 |
CNL6-M5 |
CNL8-01 |
CNL8-02 |
CNL8-03 |
CNL10-01 |
CNL10-02 |
CNL10-03 |
CNL10-04 |
CNL12-02 |
CNL12-03 |
CNL12-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 144.12 | CNL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | R1/8 | |
฿ 155.62 | CNL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | R1/4 | |
฿ 141.83 | CNL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | M5 | |
฿ 151.43 | UNION SQL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | R1/8 | |
฿ 154.10 | UNION SQL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | R1/4 | |
฿ 173.02 | CNL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | R3/8 | |
฿ 142.62 | UNION SQL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | M5 | |
฿ 150.43 | UNION SQL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | R1/8 | |
฿ 160.80 | UNION SQL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | R1/4 | |
฿ 171.55 | UNION SQL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | R3/8 | |
฿ 183.38 | CNL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | R1/8 | |
฿ 183.38 | CNL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | R1/4 | |
฿ 189.30 | CNL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | R3/8 | |
฿ 216.03 | CNL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | R1/2 | |
฿ 220.68 | CNL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | R1/4 | |
฿ 224.35 | CNL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | R3/8 | |
฿ 240.10 | CNL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | R1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สำหรับอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ประเภท ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อศอก เกลียวนอก |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง