(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน JIS (ข้อต่อฟิต ท่อเหล็ก เหล็กหล่ออบเหนียว ชนิด B2301 ชนิด ชนิดเกลียวใน ) แก้ไขข้อต่อ เกลียว
[คุณสมบัติ]
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดึงออกจากช่องเปิดด้านข้างของส่วน ข้อต่องอ ของท่อสีขาว
รหัสสินค้า |
---|
SOL-15-W |
SOL-20-W |
SOL-25-W |
SOL-32-W |
SOL-40-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 416.21 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 512.96 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 743.96 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 991.89 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,340.20 | CKK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ หลายทิศทาง | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | Division แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa |
เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง