(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน JIS (ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก เหล็กหล่ออบเหนียว ชนิด ชนิด ชนิดเกลียวใน B2301) ข้อต่อฟิตติ้ง ที่ถูกต้อง
[คุณสมบัติ]
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เมื่อถอด ท่อเหล็ก สีขาวออก
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อยูเนี่ยน | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 |
Division แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน U-8-B ในชุด อุปกรณ์ CK - ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก เหล็กหล่ออบเหนียว ชนิด ชนิดเกลียวใน - ข้อต่อยูเนี่ยน
รหัสสินค้า |
---|
BRU-32-W |
BRU-40-W |
BRU-50-W |
U-8-W |
U-80-B |
U-80-C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กระบวนการเตรียมผิว | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 544.39 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / แก๊ส | ชุบสังกะสี | ประเภท C-1 | ||
฿ 725.72 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / แก๊ส | ชุบสังกะสี | ประเภท C-1 | ||
฿ 1,080.77 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / แก๊ส | ชุบสังกะสี | ประเภท C-1 | ||
฿ 230.57 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 4B (8 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / แก๊ส | ชุบสังกะสี | รูปทรง F | ||
฿ 2,839.07 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / แก๊ส / ไอน้ำ | ไม่ | รูปทรง F | ||
฿ 4,159.74 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | รูปทรง F |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง