1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ข้อต่อฟิตติ้ง - ข้องอ (Street Elbow) ชนิดเกลียวใน/เกลียวนอก (พร้อมสันขอบ) - แบบชุบผิว (รหัสสินค้า)

SCREWED FITTING

ข้อต่อฟิตติ้ง - ข้องอ (Street Elbow) ชนิดเกลียวใน/เกลียวนอก (พร้อมสันขอบ) - แบบชุบผิว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 110.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีข้อต่อฟิตติ้งและชิ้นส่วนท่อมาตรฐาน JIS ให้เลือกมากมาย ข้องอ straight elbow (พร้อมสันขอบ) สีขาว - สำหรับข้อต่อฟิตติ้งท่อ ผลิตโดย Teikoku Metals Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
· วัสดุ: เหล็กหล่อ
· ของไหลที่ใช้งานได้: น้ำ, อากาศ, ไอน้ำ, แก๊ส, น้ำมัน
· กระบวนการเตรียมผิว : ชุบสังกะสี

รหัสสินค้า
GSL-6 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 110.86

฿ 54.60

SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ ถนน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็กหล่อ
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 1 / 8B (6 A) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 R
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 1 / 8B (6 A) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.5 กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GSL-6 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง - ข้องอ (Street Elbow) ชนิดเกลียวใน/เกลียวนอก (พร้อมสันขอบ) - แบบชุบผิว