1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ขาตั้งแม่เหล็ก แบบเดี่ยว

ขาตั้งแม่เหล็ก แบบเดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,703.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตฐานแม่เหล็กที่สามารถติดตั้งได้โดยการปรับแต่งเสาหลักหรือแขนตามความต้องการของลูกค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถเปิด/ปิดแรงแม่เหล็กได้
· เส้นผ่านศูนย์กลางของรูสกรูคือ M6 × 1.25
· อุปกรณ์ เซ็นเซอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ สามารถติดได้โดยยึดเสาหลักหรือจิ๊กเข้ากับรูสกรูยึด

[การใช้งาน]
· ใช้เป็นโครงหรือฟิกเจอร์โดยเปลี่ยนพื้นผิวด้านบนหรือด้านข้าง แล้วติดจิ๊กกับรูสกรู
· สำหรับงานซ่อมบำรุง

รหัสสินค้า
ECE-311PB
ECE-318PB
ECE-322PB
ECE-411PB
ECE-611PB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงแม่เหล็ก
(kgf)

฿ 1,995.43

ECE MAGNETIC BASES ECE 1 ชิ้น 8 วัน 80

฿ 2,601.53

ECE MAGNETIC BASES ECE 12 ชิ้น 13 วัน 100

฿ 4,957.72

ECE MAGNETIC BASES ECE 1 ชิ้น 8 วัน 160

฿ 2,972.58

ECE MAGNETIC BASES ECE 1 ชิ้น 7 วัน 35

฿ 1,703.62

ECE MAGNETIC BASES ECE 1 ชิ้น 8 วัน 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไกด์ แขนฟรี วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ฐานแม่เหล็ก ไม่ ตำแหน่งการติดตั้ง เคาน์เตอร์