(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แขนจับยืดหยุ่นประเภทไฮดรอลิก
กำลังการจับยึดที่สูงกว่าประเภทเครื่องกล
[คุณสมบัติ]
· แรงแม่เหล็กมีตั้งแต่ 80 ถึง 160 kgf
· ส่วนแขนสามารถปรับได้อย่างอิสระและวางตำแหน่งได้ง่ายในอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
· เนื่องจากมีสกรูปรับแบบละเอียด การวางตำแหน่งจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างละเอียด
[การใช้งาน]
· เพื่อกำหนดตำแหน่งของเซนเซอร์
· สำหรับยึดวัตถุหนัก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ECE-300A |
ECE-300AL |
ECE-300B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวสูงสุดของ แขน (มิลลิเมตร) | แรงแม่เหล็ก (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,462.48 | ECE FREE GUIDE ARMS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 340 | 100 | ||
฿ 14,287.62 | ECE FREE GUIDE ARMS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 435 | 100 | ||
฿ 10,270.10 | ECE FREE GUIDE ARMS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 340 | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไกด์ แขนฟรี | ฟรี ไกด์ ประเภท แขน | การตรึง สลักเกลียว | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี อบ | ฐานแม่เหล็ก | การมี | ปลาย แขน รูปทรง ไกด์ ฟรี | ที่ โฮลเดอร์ ปลาย รูทะลุ |
ตำแหน่งการติดตั้ง | เคาน์เตอร์ | โหลดที่ยอมรับได้(ก.) | 3000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง