(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฐานรอง/แผ่นรองล็อคสูง ชนิดไฮดรอลิก
[คุณสมบัติ]
· ซิงเกิ้ลแอ๊คชั่น, ฐานล็อคไฮดรอลิกทรงสูง ที่สามารถล็อคข้อต่อ 3 จุดพร้อมกัน
· แขนที่ปรับได้อิสระช่วยให้วางตำแหน่งอุปกรณ์วัดได้ง่าย
· ทำการปรับเปลี่ยนได้อย่างละเอียด
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นที่ยึดเครื่องมือวัดที่คล้ายกับฐานแม่เหล็กได้
· สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น จับเซนเซอร์ประเภทต่าง ๆ ในตำแหน่งคงที่ได้
รหัสสินค้า |
---|
ECE-330A |
ECE-330AL |
ECE-330B |
ECE-330BS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวสูงสุดของ แขน (มิลลิเมตร) | แรงแม่เหล็ก (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,875.43 | ECE FREE GUIDE ARMS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 345 | 100 | ||
฿ 8,427.05 | ECE FREE GUIDE ARMS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 426 | 100 | ||
฿ 10,789.72 | ECE FREE GUIDE ARMS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 345 | 80 | ||
฿ 10,332.58 | ECE FREE GUIDE ARMS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 278 | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไกด์ แขนฟรี | ฟรี ไกด์ ประเภท แขน | การตรึง สลักเกลียว | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี อบ | ฐานแม่เหล็ก | การมี | ปลาย แขน รูปทรง ไกด์ ฟรี | ที่ โฮลเดอร์ ปลาย รูทะลุ |
ตำแหน่งการติดตั้ง | เคาน์เตอร์ | โหลดที่ยอมรับได้(ก.) | 3000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง