(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับแบบกลมมีหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
· รองรับช่วงความสูง 22 ถึง 50 มม.
· ช่วงขนาด L ที่กว้าง ตั้งแต่ 46-300 มม.
[การใช้งาน]
· มือจับตู้ลิ้นชัก มือจับแบบยก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
A-0623-L96 |
A-1104S |
A-1107S |
A-1111-1S |
A-1111-2S |
A-1111-3S |
A-1111-4S |
A-1111-5S |
A-1111-6HS |
A-1111-6S |
A-1111-7S |
A-1111-8S |
A-1111-9S |
A-1111-15S |
A-5004-2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มือจับ ความหนา D (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | มิติ L (มิลลิเมตร) | ความลึกของส่วนยึด T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 260.14 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 96 | อะลูมิเนียม | 30 | 10 | รูกลม | Alumite | 106 | - | ||
฿ 405.81 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | สเตนเลส | 41.56 | 10.2 | เกลียวใน | ขัดเงา | 110 | - | ||
฿ 327.77 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | สเตนเลส | 40 | 8 | เกลียวนอก | ขัดเงา | 106 | 15 | ||
฿ 421.42 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 288 | สเตนเลส | 50 | 12 | รูกลม | ขัดเงา | 300 | - | ||
฿ 416.22 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 238 | สเตนเลส | 50 | 12 | รูกลม | ขัดเงา | 250 | - | ||
฿ 379.80 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 188 | สเตนเลส | 50 | 12 | รูกลม | ขัดเงา | 200 | - | ||
฿ 338.18 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 120 | สเตนเลส | 40 | 10 | รูกลม | ขัดเงา | 130 | - | ||
฿ 338.18 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 110 | สเตนเลส | 40 | 10 | รูกลม | ขัดเงา | 120 | - | ||
฿ 317.37 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | สเตนเลส | 50 | 9 | รูกลม | ขัดเงา | 109 | - | ||
฿ 312.17 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | สเตนเลส | 30 | 9 | รูกลม | ขัดเงา | 109 | - | ||
฿ 275.75 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 68 | สเตนเลส | 30 | 7 | รูกลม | ขัดเงา | 75 | - | ||
฿ 265.34 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 60 | สเตนเลส | 22 | 6 | รูกลม | ขัดเงา | 66 | - | ||
฿ 265.34 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | สเตนเลส | 22 | 6 | รูกลม | ขัดเงา | 46 | - | ||
฿ 390.21 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 | สเตนเลส | 50 | 12 | รูกลม | ขัดเงา | 162 | - | ||
฿ 291.35 | HANDLE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | เหล็กกล้า | 41.56 | 10.2 | เกลียวใน | ชุบผิวโครเมี่ยม | 110 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการกำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U | รูปทรง U | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง