(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกบิด มาตรฐาน ที่มีความอเนกประสงค์สูง
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง มือจับ ที่ ตัวจับชิ้นงาน และหมุนได้ง่าย
· รูปทรง การติดตั้งเป็น เกลียวนอก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มือจับ ของ สกรูปรับระดับ ความสูง โต๊ะวางชิ้นงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
P-2841W-M5X16 |
P-2841W-M5X16X9 |
P-2841W-M6X20 |
P-2841W-M6X20X10 |
P-2841W-M8X25 |
P-2841W-M10X32 |
P-2841W-M10X32X14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | มือจับ ความหนา D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | M5 | - | 16 | ||
฿ 213.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | M5 | 9 | 16 | ||
฿ 213.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | M6 | - | 20 | ||
฿ 213.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | M6 | 10 | 20 | ||
฿ 213.31 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | M8 | - | 25 | ||
฿ 223.72 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | M10 | - | 32 | ||
฿ 223.72 | KNOB | 1 ชิ้น | 43 วัน | M10 | 14 | 32 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | มือจับ วัสดุ | ฟีนอล |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ พื้นผิว | Alumite | วัสดุส่วนติดตั้ง | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ชุบผิวโครเมี่ยม |
วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง