(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่ MISUMI ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียและนำเสนอตามความต้องการของลูกค้าโปรดเลือก วัตถุ เหมาะสมสำหรับ ตัวอย่างการใช้งาน ส่วนบุคคลของคุณผู้ผลิต สัญชาติเกาหลีก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ.บริษัท นี้มีส่วนแบ่งตลาดการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ของญี่ปุ่น 70% และเป็น ผู้ผลิต อันดับ 1 ที่มีลูกค้า 3,000 ราย
รหัสสินค้า |
---|
CF8 |
CF12 |
CF15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ความสูงของ แกน (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ตรงข้าม (ด้านที่สนับสนุน <=> ด้านการสนับสนุน) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,043.23 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 6 | 15.5 | 16 | 62 | CSGK-8-P5 | 165 | ||
฿ 1,413.69 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 20 | 20 | 70 | CSGK-10-P5 | 285 | ||
฿ 1,428.39 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 15 | 22 | 20 | 80 | CSGK-15-P5 | 355 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | วิธีการติดตั้ง | ด้วยการติดตั้ง การทําแชมเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเรเดียล ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง