(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ แบบมาตรฐาน, รูปร่างกลม/ชนิดขดลวดไฟฟ้ากระแสตรง 3 เส้น, ติดตั้งด้วย M12. ระยะทดสอบ : 2mm KRMS
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : เกลียวชนิดมีชิลด์
● ระยะตรวจจับ (mm.) : 2
● เอาต์พุตทางไฟฟ้า : NPN N.O. หรือ PNP N.O.
● ขนาดเกลียว : M12X1
● อุณหภูมิในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้ (°C) : –25 ถึง +70
● ความยาวสาย (m.): 2
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ
รหัสสินค้า |
---|
KRMS12-1-2MM |
KRMS12-4-2MM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 587.91 | INDUCTIVE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | NPN NO | ||
฿ 587.91 | INDUCTIVE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | PNP NO |
กำลังโหลด …
รูปทรง เซนเซอร์ | ชนิดสกรู | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 2 | วัตถุตรวจจับ | โลหะแม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | โล่กำบัง | โล่กำบัง | ประเภทการตรวจจับ | การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า |
วัสดุ เคส เซนเซอร์ | ทองแดง | วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ | PVC | เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง |
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M | M12 | ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 40.1 ถึง 50 | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2(มิลลิเมตร) | 50 |
มาตรฐานที่ได้มา | CE / UL | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | โหมด การ โหมด | ปกติเปิด |
แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 10–30 VDC | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | 3 สาย | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) | 2 |
สวิตช์ กระแสไฟฟ้า(เฮิร์ตซ์) | 1500 | คำสั่ง เอาต์พุต | LED สีเหลือง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง