1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับข้อเหวี่ยง (เหล็กหล่อ)

มือจับข้อเหวี่ยง (เหล็กหล่อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,128.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มือจับข้อเหวี่ยงที่สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อ
สินค้านี้เป็นเพียงมือจับข้อเหวี่ยงเท่านั้น
ซื้อมือจับแยกจำหน่ายในชุดที่มี HIA-5/16 (ใช้งานร่วมกันได้กับ HM100A ถึง 125A) และ HIA-3/8 (ใช้งานร่วมกันได้กับ HM150A ถึง 250A)

[คุณสมบัติ]
· สามารถกำหนดรูมุมได้โดยการเพิ่ม "SQ" ที่ส่วนท้ายของชื่อรุ่นโมเดล
· การออกแบบบางเฉียบและประหยัดพื้นที่ได้สูงสุด

รหัสสินค้า
HM-125A
HM-160A
HM-160A-SQ
HM-200A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เพลา OD
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู แบบเหลี่ยม W
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 1,128.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน รูกลม (รูทะลุ)3410-125

฿ 1,350.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 35 วัน รูกลม (รูทะลุ)3814-160

฿ 1,490.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 3 วัน ช่อง แบบเหลี่ยม38-V17160

฿ 1,573.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 36 วัน รูกลม (รูทะลุ)4417-200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง มือจับ วัสดุ เหล็กหล่อ ตัวจับชิ้นงาน ไม่ (พร้อมรูยึด)
มือจับ พื้นผิว การพ่นทราย สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่