1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว, ข้อต่อตัวเมีย

ข้อต่อสวมเร็ว, ข้อต่อตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 208.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจากแบรนด์ MISUMI เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายของคุณ โรงงานผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับระบบนิวเมติกส์ในประเทศจีนที่ก่อตั้งในปี 1986 ตั้งแต่ได้รับการรับรอง ISO 9001 ในปี 1998 บริษัทได้มุ่งเน้นด้านคุณภาพมาโดยตลอด MISUMI ได้วางจำหน่ายข้อต่อและตัวเก็บเสียงหลายแบบ

รหัสสินค้า
EPCF4-02
EPCF6-01
EPCF6-03
EPCF8-01
EPCF8-02
EPCF8-03
EPCF10-03
EPCF10-04
EPCF12-03
EPCF12-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ปริมาณร็อด
(ชิ้น)

฿ 213.31

FITTING 100 ชิ้น 28 วัน 4G1/4100

฿ 208.11

FITTING 100 ชิ้น 28 วัน 6G1/8100

฿ 213.31

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 6G3/850

฿ 208.11

FITTING 100 ชิ้น 6 วัน 8G1/8100

฿ 213.31

FITTING 100 ชิ้น 6 วัน 8G1/4100

฿ 223.72

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 8G3/850

฿ 223.72

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 10G3/850

฿ 234.12

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 10G1/250

฿ 223.72

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 12G3/850

฿ 234.12

FITTING 25 ชิ้น 6 วัน 12G1/225

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว มาตรฐาน (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ด้วย รูหกเหลี่ยม และ แบบตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60