(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผ่านการคัดสรรสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่สุด บริษัทผู้ผลิตฟิตติ้งที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ฟิตติ้งสแตนเลสของ EMT มีความทนทานสูง เพื่อให้เหมาะกับของไหลต่าง ๆ เช่น น้ำและน้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
EMMT-4-2R |
EMMT-4-4R |
EMMT-6-4R |
EMMT-6-6R |
EMMT-6-8R |
EMMT-8-6R |
EMMT-8-8R |
EMMTM-6-4R |
EMMTM-8-4R |
EMMTM-8-8R |
EMMTM-10-6R |
EMMTM-12-12R |
EMMTM-16-8R |
EMMTM-16-12R |
EMMTM-22-12R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ใช้ ท่อเหล็ก ชนิด | ขนาด มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 359.00 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6.35 | 1/8B | 16 | ชนิดท่อในหน่วยนิ้ว | นิ้ว | ||
฿ 343.98 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6.35 | 1/4B | 16 | ชนิดท่อในหน่วยนิ้ว | นิ้ว | ||
฿ 396.76 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 9.525 | 1/4B | 16 | ชนิดท่อในหน่วยนิ้ว | นิ้ว | ||
฿ 434.53 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9.525 | 3/8B | 16 | ชนิดท่อในหน่วยนิ้ว | นิ้ว | ||
฿ 487.76 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 9.525 | 1/2B | 16 | ชนิดท่อในหน่วยนิ้ว | นิ้ว | ||
฿ 556.01 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12.7 | 3/8B | 16 | ชนิดท่อในหน่วยนิ้ว | นิ้ว | ||
฿ 569.66 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12.7 | 1/2B | 16 | ชนิดท่อในหน่วยนิ้ว | นิ้ว | ||
฿ 356.90 | FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 1/4B | 16 | ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตร | มิเตอร์วัดไฟ | ||
฿ 412.23 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1/4B | 16 | ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตร | มิเตอร์วัดไฟ | ||
฿ 460.46 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 1/2B | 16 | ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตร | มิเตอร์วัดไฟ | ||
฿ 1,027.93 | FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8B | 16 | ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตร | มิเตอร์วัดไฟ | ||
฿ 665.67 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 3/4B | 16 | ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตร | มิเตอร์วัดไฟ | ||
฿ 679.32 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 1/2B | 10 | ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตร | มิเตอร์วัดไฟ | ||
฿ 775.32 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 3/4B | 10 | ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตร | มิเตอร์วัดไฟ | ||
฿ 994.63 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 22 | 3/4B | 10 | ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตร | มิเตอร์วัดไฟ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน เกลียวนอก และ หญิง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง