(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ที่สามารถแปลง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) โดยใช้อุปกรณ์นิ้วที่หลากหลายและหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· 1/4, 3/8 และ 1/2 นิ้วและ NW / KF16 ถึง NW / KF50 กลายเป็นบทความมาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับระบบท่อ ภาชนะ สุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
NW16R1/2 |
NW16R1/4 |
NW16R3/8 |
NW25R1/2 |
NW25R1/4 |
NW25R3/8 |
NW40R1/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง / ข้อต่อฟิตติ้ง (นิ้ว) | วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,998.10 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | NW (KF) 16 | 40 | 1/2 | - | ||
฿ 3,611.09 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | NW (KF) 16 | 35 | 1/4 | - | ||
฿ 4,033.22 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | NW (KF) 16 | 35 | 3/8 | - | ||
฿ 5,058.40 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | NW (KF) 25 | 40 | 1/2 | - | ||
฿ 3,731.70 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | NW (KF) 25 | 35 | 1/4 | - | ||
฿ 4,153.82 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | NW (KF) 25 | 35 | 3/8 | - | ||
฿ 5,239.31 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 7 วัน | NW (KF) 40 | 53.3 | 1/2 | SUS316 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทอะแดปเตอร์ | สกรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง