(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สเต็ปปิ้งมอเตอร์พร้อมไดร์เวอร์ รุ่น SSA-PR/PE ซีรีย์จาก SHINANO KENSHI.
- ฟังก์ชั่นจะตั้งค่าโดยDIPสวิตซ์และอินพุตจากภายนอก
- แบ่งขนาดสเต็ปให้เลือกได้ 4 ระดับ: (1: 1.8°/step, 2: 0.9°/step, 4: 0.45°/step, 16: 0.1125°/step)
- อินพุตพาวเวอร์ซัพพลาย: DC24V
- ตั้งค่ากระแสไฟฟ้า 2โหมด: Rated mode/Instantaneous mode
- ฟังก์ชั่นตัดไฟอัตโนมัติ
- ฟังก์ชั่นป้องกัน (แจ้งเตือนความร้อนเกิน, ป้องกันความร้อนเกิน, ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน)
- เนื้อหาในแพคเกจมาตรฐาน: สเต็ปปิ้งมอเตอร์พร้อมไดรเวอร์ในตัว, สายเคเบิลมาตรฐาน (60 ซม.) และคู่มือ
- สัญญาณเอาต์พุตตัวเข้ารหัสความละเอียดสูง (400 พัลส์ต่อรอบ) (รุ่น SSA-PE เท่านั้น)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSA-PR-56D5H ในชุด สินค้าอื่น ๆ มือจับ We
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง