1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ด้านข้าง / คัปปลิ้ง ซีรีส์ MLL (รหัสสินค้า)

MAI1 UNIVERSAL JOINT COUPLING

ด้านข้าง / คัปปลิ้ง ซีรีส์ MLL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,724.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม่มีระยะฟรี
· การดูดซับ ความเยื้องศูนย์ 1.3 มม. และ ระยะโก่ง เชิงมุม 10 องศาพร้อมกัน (สูงสุด)
· ไม่มี การแตกหัก เนื่องจากความเมื่อยล้าเนื่องจากโครงสร้างดูด การเยื้องศูนย์ ศูนย์ของ เพลา
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกรณีที่ระยะห่างระหว่างเพลาถูกจำกัด
· ปราศจากน้ำมันและทนต่อน้ำ น้ำมัน และสารเคมีได้ดีเยี่ยม
· ความเป็นฉนวนไฟฟ้า สูง ไม่เป็นแม่เหล็ก
· เสร็จสิ้น ระบบ การจัดส่งในทันทีด้วย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มาตรฐาน ⌀2 ถึง ⌀16
· มีประเภทรวมของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์เส้นด้ายเซอร์โว: หุ่นยนต์, ตาราง XY, เครื่องกำเนิดความเร็วรอบ, สเต็ป สเต็ปปิ้งมอเตอร์, ซิงโคร มอเตอร์, โพเทนชิโอมิเตอร์, โซลินอยด์ แกนหมุน , เอ็นโค้ดเดอร์ ฯลฯ
· การป้อน กระดาษ การป้อน จานขัด เทป การป้อน กลไก
· สวิตช์ เวเฟอร์ วาล์ว ปั๊ม วัดแสง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เทอร์มินอล CAD, หัวล็อค
· เครื่องถ่ายเอกสาร, อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร , อุปกรณ์สื่อสาร, เครื่องบันทึก, อุปกรณ์ทางการแพทย์, อุปกรณ์ MD, อุปกรณ์ งานละเอียด , อุปกรณ์ X-ray, อุปกรณ์เครื่องมือวัด, อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม , อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล, อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ, อุปกรณ์สิ่งแวดล้อม, อุปกรณ์เสียง, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์, เรดาร์, โซนาร์ เครื่องหาปลา มิเตอร์วัดอัตราการไหล เครื่องหยอดเหรียญ ระบบ อุปกรณ์ควบคุม วาล์ว ฉีดเชื้อเพลิง

รหัสสินค้า
MLL-18-6X6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,724.51

MAI1 UNIVERSAL JOINT COUPLING 1 ชิ้น 9 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ความแม่นยำ สูง / ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส
ช่วงแรงบิดยอมรับได้(n · m) 0.05 ถึง 1.00 OD ก(φ) 18 ความยาวรวม W(มิลลิเมตร) 19.1
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียมอัลลอย แรงบิด อนุญาต(n · m) 0.3 ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 1.1 ถึง 3.0
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) 1.3 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 10 ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย(กก. · m2) 20X10-8
วิธีการยึด เพลา (ฝั่ง END1) สกรูตัวหนอน วิธีการยึด เพลา (ฝั่ง END2) สกรูตัวหนอน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MLL-18-6X6 ในชุด ด้านข้าง / คัปปลิ้ง ซีรีส์ MLL